Publique sus productos
Profinish Single Hung Windows

Profinish Single Hung Windows

Traducido por Google,
ProFinish Single Hung Windows PROFINISH SINGLE HUNG: RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR.

Cuando se trata de resistencia y estabilidad, pocas ventanas se comparan con ProFinish Single Hung. El exterior en ángulo combinado con el marco soldado cortado en inglete y la hoja soldada es el tipo de construcción más fuerte en el mercado hoy en día. El alféizar de corte compuesto de tres cámaras aumenta la estabilidad estructural porque ayuda a reducir el potencial de un alféizar arqueado. La pendiente de 10 grados también proporciona un drenaje de agua rápido incluso con lluvias torrenciales. Single Hung también cuenta con la configuración de canal en J integral en el marco de la ventana para facilitar la instalación.

Cuando se trata de eficiencia térmica, ProFinish Single Hung lidera el camino. El riel de unión entrelazado proporciona un sello resistente a la intemperie y se puede quitar fácilmente para que los materiales de construcción puedan pasar a través de la abertura en el lugar de trabajo. Además, los burletes de dique de alféizar garantizan la máxima eficiencia térmica. Al igual que con toda la línea ProFinish, Single Hung ofrece una amplia variedad de características estándar como vidrio aislante de 3/4" con líneas de visión iguales, riel de elevación extruido y canal en J integral para aplicaciones de revestimiento. Las ventanas Single Hung están disponibles en tamaños de ventana estándar, o se pueden construir según sus especificaciones exactas por un pequeño cargo adicional. Las rejillas de latón y esculpidas, así como los herrajes de latón, son opciones decorativas disponibles. Otras opciones incluyen vidrio de corte biselado sombreado, tintado, oscuro, Azurlite® o Low E/Argon -vaso lleno.

Ya sea que se use individualmente o en combinación, para una resistencia, belleza y confiabilidad inigualables, ProFinish Single Hung cumple siempre.

Bruto
Modelo Tamaño de la unidad de apertura
(ancho x alto) (ancho x alto)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052* 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056* 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450* 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452* 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456* 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850* 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852* 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856* 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050* 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052* 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056* 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish solo colgado

* Indica los tamaños que cumplirán con una salida de 5,7 pies cuadrados cuando se solicite con hardware de salida opcional. Para cumplir con los códigos de salida, se fabricará un tamaño estándar 3050, 3450, 3850 y 4050 con herrajes de salida con una altura de tamaño de unidad de 59-3/4"

** Indica tamaños que cumplirán con una salida de 5,7 pies cuadrados cuando se soliciten con hardware estándar.

El montante en H tiene un grosor de 1/2". Deje un margen de 1/2" para cada montante que utilice.

Especificaciones técnicas
  • Referencianst11304
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosSingle-hung Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-10-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina