La ventana del toldo se abre desde abajo, lo que le permite disfrutar de la brisa, incluso si está lloviendo. Úselo como acento en combinación con otras ventanas. O úsalo solo. De cualquier manera, le darás a tu habitación un toque adicional de ventilación y luz.
VISIÓN GENERAL
Luz diurna máxima de Simonton
Las ventanas Simonton DaylightMax™ ofrecen menos marco y más vidrio que la mayoría de las ventanas de reemplazo. El diseño único del marco proporciona la máxima eficiencia energética que supera con creces los estándares de ENERGY STAR® y lo ayuda a reducir sus costos de calefacción y refrigeración.
Todas las características y opciones no están disponibles en todos los estilos
Estilos disponibles en la serie DaylightMax
Garantía limitada doble de por vida
Sabemos que comprar ventanas es una gran inversión. Una inversión que desea proteger. Es por eso que respaldamos todas las ventanas y puertas Simonton DaylightMax™ con una garantía integral que cubre vinilo, herrajes, pantallas y unidades de vidrio aislante. La garantía también incluye mano de obra y una garantía de por vida contra rotura de cristales.
ESTRELLA DE ENERGÍA
Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.
Certificación AAMA Oro
Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.ppp
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |