Publique sus productos
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

Traducido por Google,
Disponible en un estilo de 2 hojas con dos guillotinas operables o en una configuración de 3 hojas con una guillotina operable en ambos extremos de la ventana, el Simonton ProFinish® Brickmould 300 Slider es hermoso, práctico y fácil de usar.
  • El riel de unión Lap-Lok® se superpone y se entrelaza para sellar herméticamente e inhibir la infiltración de aire y agua
  • Faja de fácil deslizamiento para un funcionamiento suave
  • Riel de elevación moldeado en la hoja para una mayor estabilidad
  • Un marco ricamente detallado de varios niveles brinda el aspecto de la madera.

VISIÓN GENERAL
Serie ProFinish Brickmould 300
La serie Brickmould 300 se destaca por un atractivo marco de varios niveles que brinda una apariencia clásica. Las opciones de vidrio de bajo consumo y varias configuraciones y estilos de rejilla se suman a esta serie impulsada por el valor.
  • El sistema espaciador Intercept® es estándar y los paquetes de vidrio ProSolar® y ProSolar® Shade de alto rendimiento son opcionales
  • La moldura de marco plano opcional y los vidrios divididos simulados acentúan la apariencia clásica de la ventana de madera
  • Los estilos incluyen Single Hung, Slider, Picture y Geometrics
  • Elija entre blanco y madera a la deriva y una amplia selección de opciones de vidrio y rejilla

Estilos disponibles en la serie Brickmould 300


Garantía limitada de por vida
Para la tranquilidad del propietario, las ventanas ProFinish® Brickmould 300 cuentan con una garantía limitada de por vida en vinilo y una garantía de 20 años en hardware, pantallas y vidrio.

ESTRELLA DE ENERGÍA

Las ventanas y puertas de Simonton se pueden pedir para cumplir con las pautas de ENERGY STAR para cualquier región del país. Entonces, sin importar dónde viva, puede obtener ventanas y puertas para patio que ahorran energía. Todo lo cual ayuda a reducir los costos de calefacción y refrigeración y cumple con las pautas establecidas por la EPA y el Departamento de Energía de EE. UU.

Certificación AAMA Oro

Gracias a la Certificación AAMA Gold, puede estar seguro de que las ventanas y puertas de Simonton cumplen con los más altos estándares de rendimiento en cuanto a resistencia a la infiltración de aire y agua, integridad estructural y entradas forzadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasimonton-windows-profinish-300-series-vinyl-slider
  • Familia de productoSliding Windows
  • Grupo de productosProFinish Brickmould® Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas