Publique sus productos
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN :

Siniat Defentex es una placa de yeso compuesta por un núcleo de yeso yeso reforzado revestido y firmemente adherido a revestimientos no tejidos. El tipo de placa según EN 520 es DEFH1IR. La Clase de Reacción al fuego es A1.

BENEFICIOS :

  • Hermeticidad fiable y dimensionalmente estable
  • Rápido y fácil de cortar e instalar ahorrando tiempo y reduciendo el costo de instalación
  • Resistente al agua, a la intemperie y al moho, se puede dejar expuesto en el sitio.
Especificaciones
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_TWF_05_DEFENTEX
  • Familia de productoWood Construction
  • Grupo de productosWood Construction Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Descripción Uniclass 2015Timber frame panels
  • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Título OmniClass Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia