Publique sus productos
Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT
Archivados

Drywall PREGYMETAL 98mm S TWIN - EI60 - 53dB - SINIAT

Separating wall 98mm thick made up with plasterboards PREGYTWIN thickness 18mm width 90cm, fixed on metal studs with a hollow cavity
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_PW_D98-62_8
  • Familia de productoPartitions & Interior walls
  • Grupo de productosPrégymétal
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2015-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWallboard
  • Código UNSPSC30161501