Publique sus productos
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Traducido por Google,
    Fachada ventilada con soporte de yeso Aquaboard, fijada a rastreles de madera, que a su vez se fijan al muro soporte. Revestimiento ventilado Aquaboard opcional de SINIAT. Muro completo sin carga, 233 mm, EI60.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFR_TWF_02
    • Familia de productoWood Construction
    • Grupo de productosWood Construction Systems
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2016-12-15
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)233
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Código Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
    • Descripción Uniclass 2015Timber frame panels
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Título OmniClass Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions