Publique sus productos
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings
    Skema

    AKUSTIKA - Wall and Ceiling Coverings

    Traducido por Google,
    La calidad acústica se ha convertido en un objetivo primordial en el diseño arquitectónico moderno. Skema ofrece un sistema de corrección acústica que utiliza listones y paneles instalados en seco, con estructuras estructurales a la vista que funcionan como elementos de diseño. Estos elementos fonoabsorbentes están diseñados para mejorar la distribución del sonido, manteniendo al mismo tiempo la armonía visual con las superficies.
    Especificaciones
    • Reaction to fire: Bs1-d0 CAM (Minimum Environmental Criteria): Yes Raw Material: MDF NAF Residential / commercial intended use: N/A
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaakustika-2878x192
    • Familia de productoSONORA
    • Grupo de productosWall and Ceiling Coverings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2787
    • Ancho (mm)192
    • Profundidad (mm)16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa