Publique sus productos
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    Traducido por Google,

    ECOround es un panel termoformado con un marcado carácter geométrico. Es un elemento paisajístico singular que puede realzar su estilo retro según la elección de colores de su amplia paleta, pero también puede convertirse en un elemento lunar para paisajes abstractos. Disponible en dos versiones diferentes, ECOround absorbe la reverberación mediante porosidad o membrana para garantizar un rendimiento eficaz según la función del espacio. Especialmente adecuado para renovaciones, puede utilizarse en falsos techos ya existentes para rediseñar nuevas áreas. ECOround tiene una forma armoniosa incluso en la pared, donde realza su tridimensionalidad.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECObubble
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)560
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica