Publique sus productos
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    Traducido por Google,

    ECOflex es un panel fonoabsorbente termoformado flexible. Su diseño vertical permite su flexión. Se integra en montantes autoportantes y el espacio se adapta a las necesidades del usuario final. ECOflex puede utilizarse para reuniones, como fondo para una lluvia de ideas o para delimitar zonas de privacidad. Ligero y práctico, se puede colocar con un simple gesto.

    Especificaciones
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOflex
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosPartitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica