Publique sus productos
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC
    Slalom

    ECOrange FLAT_Baffle XL MONSTERA / CUT OUT / GEOMETRIC

    Traducido por Google,

    Monstera, Cut-out, Geometric son sólo algunos de los protagonistas de la gran familia en expansión de Baffle XL.
    Finos y atractivos, son separadores informales perfectos para la microfraccionación de espacios abiertos.
    Jugando con las transparencias, permiten mantener la relación con el entorno recortando un rincón de privacidad.
    Gracias a la densidad del material, estos elementos se convierten en auténticas barreras de insonorización.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOrange_FLAT_BaffleXL_MONSTERA_CUTOUT_GEOMETRIC
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosPartitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica