Publique sus productos
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
    Slalom

    ECOstrong WALL

    Traducido por Google,

    ECOstrong es un panel fonoabsorbente termoformado de dimensiones clásicas y elegantes. Se integra con los espacios y corrige la reverberación acústica con gran flexibilidad. Se adapta fácilmente a techos, se transforma en deflector y, finalmente, en revestimiento de paredes. Pero no solo eso: además de estar al servicio de la arquitectura, ¡ECOstrong también está al servicio del usuario! Por lo tanto, se compone de paneles independientes de varias alturas para crear zonas de privacidad, se convierte en respaldo para asientos o en un práctico y cómodo tótem. Créditos: alto rendimiento acústico.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOstrong_WALL
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica