Publique sus productos
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    Traducido por Google,

    ECOwall es un panel modular termoformado de colores, útil para la corrección acústica perimetral. Eficaz y delgado, preserva la disponibilidad del espacio, aportando un toque de color a paredes y techos. ECOwall se puede distribuir de forma gráfica y puntual, creando superficies uniformes con una excelente integración arquitectónica. Colgado del techo, ECOwall crea una distribución agradable y especial, capaz de aprovechar no solo el rendimiento acústico, sino también de influir en la refracción de las ondas sonoras. ECOwall se integra armoniosamente en espacios con diferentes funciones, como oficinas, salas de reuniones, restaurantes, viviendas, hospitales, gimnasios y cualquier lugar donde se desee lograr el máximo confort acústico. Los diferentes acabados de colores y materiales disponibles permiten crear el panel más adecuado para cada proyecto.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOwall_SUSPENDED
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosSuspended panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)595
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica