Publique sus productos
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    Traducido por Google,

    Diseño de Debonademeo

    Los sonidos instintivos del jazz inspiran esta colección compuesta por paneles termoformados disponibles en varios colores e infinitamente combinables mediante una trama invisible que sigue el patrón formado por líneas curvas y rectas que se repiten con aparente aleatoriedad.
    Ritmo e improvisación: los caracteres fundamentales del jazz se transforman en una perspectiva textil en el acolchado de los paneles. Un dinamismo gráfico y tridimensional inspirado en las partituras musicales apremiantes y las atmósferas sofisticadas de principios del siglo XX.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJazz
    • Familia de productoThermobonded sound-absorbing panels
    • Grupo de productosWall&Ceiling panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1785
    • Ancho (mm)1190
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniClass Acoustical Wall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica