Publique sus productos
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    Traducido por Google,

    Diseño de IDAD

    ¡Introduce la naturaleza! OASIS es un objeto acústicamente eficiente, capaz, por su propia naturaleza, de convertir un espacio en una función. Gracias a sus proporciones y forma, estudiadas por IDAID, crea un refugio acústico para vivir. Compuesto por una estructura metálica con un techo de hojas de fieltro PET reciclado, puede componerse y recomponerse siguiendo su estructura original o mediante la integración de complementos como mesas y cargadores para dispositivos electrónicos. Apto para cualquier tipo de espacio, público o privado, OASIS es la casa "bajo" el árbol.

    PATENTADO.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOASIS
    • Familia de productoThermobonded acoustic furnitures
    • Grupo de productosFreestanding elements
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2650
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica