Publique sus productos
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    Traducido por Google,

    diseño de Robin Rizzini

    SPLIT, nueva incorporación a la familia de muebles independientes. Perfecta para separar puestos de trabajo y crear microambientes, tanto en su versión recortable como en su versión completa, ideal para garantizar la máxima privacidad.

    Especificaciones
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSPLIT
    • Familia de productoThermobonded acoustic furnitures
    • Grupo de productosPartitions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1900
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica