Publique sus productos
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Traducido por Google,

Características

Grado comercial, compatible con ADA, electrónico, activado por sensor, grifo de latón para lavado de manos con pedestal con las siguientes características:

  • Rango de sensor de infrarrojos ajustable
  • Cable de sensor largo de 36” (914 mm)
  • Manguera flexible de 24” (610 mm) de largo
  • Válvula solenoide filtrada con filtro colador reparable
  • Incluye cuatro (4) baterías de tamaño AA
  • Incluye hardware de montaje apropiado
  • 1 año de garantía limitada
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_sloan_sf-2400
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosHardwired Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África