Publique sus productos
SF-2950 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

SF-2950 Sloan® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Traducido por Google,

Características

  • Grifo para lavado de manos con pedestal de latón, electrónico, activado por sensor, de calidad comercial, compatible con ADA, con las siguientes características:
  • Rango de sensor infrarrojo ajustable
  • Cable de sensor de 36” (914 mm) de largo
  • Manguera flexible de 24” (610 mm) de largo
  • Válvula solenoide filtrada con filtro colador reparable
  • Incluye cuatro (4) baterías tamaño AA
  • Incluye hardware de montaje apropiado
  • Garantía limitada de 1 año
Especificaciones técnicas
  • Referenciafaucets_sloan_SF-2950
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBattery Powered Sensor Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África