Publique sus productos
Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Dolphin 186 Exposed Manual Urinal Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • El volumen de descarga viene configurado de fábrica con la opción de ajustar el rango de volumen según las necesidades específicas.
  • El mecanismo de control de lavado funciona en aceite y está aislado de los residuos.
  • No se requiere presión de agua para cerrar positivamente
  • Cumple con especificaciones militares.
  • Tornillo regulador para control de duración de descarga.
  • Cordal ajustable
  • El cuerpo de la válvula, la cubierta, el cordal y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleaciones ASTM para latón rojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_dolphin-186
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África