Publique sus productos
SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

Traducido por Google,
El fluxómetro SOLIS con detector de fugas Sloan Track-on™ es un sistema inteligente diseñado para alertar a los usuarios cuando el agua sigue corriendo durante más de 30 segundos.

Características

Alimentado por energía solar: el conjunto del sensor se alimenta mediante una célula solar.

  • Asiento principal, asiento de tope y rompevacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con doble derivación fija filtrada
  • LED intermitente de “Batería baja”
  • Adaptador para soldar por calor con tubo de cubierta y brida de pared fundida con tornillo de fijación.
  • Fuente de alimentación de cuatro (4) pilas AA
  • Funciona mediante un sensor infrarrojo con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para la detección de objetivos a alta y baja altura.
  • Cubierta metálica de ingeniería con ventana de lente reemplazable
  • Derivación de medición fija y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua.
  • Fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la deszincificación.
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, el tubo de conexión y el tope de control deberán cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semirojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolis-8111-trk
  • Familia de productoSolis
  • Grupo de productosExposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers