Publique sus productos
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traducido por Google,
  • Empaque de manija, asiento principal, asiento de tope y rompedor de vacío moldeados con compuesto de caucho PERMEX® para resistencia a la cloramina
  • Retardo de descarga de tres segundos fácil de usar y botón de anulación Courtesy Flush™
  • LED parpadeante de “batería baja”
  • Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y brida de pared fundida con tornillo de fijación
  • Funciona con energía solar. El ensamblaje del sensor está alimentado por una celda solar que recolectará energía de la luz interior artificial (incandescente, fluorescente o LED) y la usará como fuente de energía. La celda solar puede proporcionar aproximadamente el 100% de la potencia con 650 iluminancia (lux).
  • Fuente de energía de respaldo con cuatro (4) baterías tamaño AA
  • Sellos de caucho sintético para resistencia a la cloramina
  • Sensor infrarrojo con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para detección de objetivos altos y bajos
  • Desviación de medición fija y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Desvío de medición fijo y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Cubierta de metal de ingeniería con ventana de lente reemplazable
  • Sensor infrarrojo de energía solar Sloan Solis® compatible con ADA para operación automática "sin manos"
  • Destornillador IPS de 1” Tope en ángulo Bak-Chek® con tapa de tope antivandálica
  • Retraso de descarga de tres segundos fácil de usar y botón de anulación Courtesy Flush®
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_solis-8180
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniClass Water Flush Urinals
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África