Publique sus productos
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Dispositivo inalámbrico conectado para diagnóstico en tiempo real y configuraciones ajustables del producto
  • Sloan Connect App® disponible para teléfonos inteligentes y tabletas
  • LED parpadeante de “batería baja”
  • Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y brida de pared fundida con tornillo de fijación
  • Fuente de alimentación con cuatro (4) pilas tamaño AA
  • Funciona mediante un sensor de infrarrojos con campos de detección lobulares de enfoque múltiple para la detección de objetivos altos y bajos
  • Desvío de medición fijo y sin ajuste de volumen externo para garantizar la conservación del agua
  • Diafragma de tubo flexible diseñado para mejorar la vida útil y reducir el mantenimiento
  • Cubierta de metal de ingeniería con ventana de lente reemplazable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con derivación fija de doble filtro
  • Botón de anulación de Courtesy Flush®
  • Fundición de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_ECOS-8186-BT
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosUrinal Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África