Publique sus productos
Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Royal® 111 RW SFSM Exposed Sensor Specialty Water Closet Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Incluye la placa de pared necesaria y una brida de pared morada para que los usuarios sepan que se está utilizando agua recuperada.
  • Todo el caucho orgánico ha sido reemplazado por compuestos sintéticos.
  • Los componentes interiores son morados para que el personal de mantenimiento sepa que el fluxómetro está diseñado para agua recuperada.
  • Los componentes críticos, incluida la tapa, el cuerpo de la válvula, la llave de paso y el kit de soldadura blanda, están hechos de latón semi-rojo.
  • El mango morado opcional proporciona una indicación adicional del uso de agua recuperada.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con derivación fija de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-111-rw-sfsm
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosWater Closet Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África