Publique sus productos
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • El volumen de descarga estándar es de 6,5 gpf/24,6 Lpf
  • Los fluxómetros se pueden pedir con una manija al frente o un actuador de botón
  • La durabilidad se facilita con fundiciones de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para resistencia a la pérdida de zinc
  • cordal ajustable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con derivación fija de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, la cola y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semi-rojo
  • La válvula deberá cumplir con las secciones correspondientes de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-117
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosService Sink Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África