Publique sus productos
Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Royal® BPW 1100 Exposed Manual Specialty Service Sink Bedpan Washer Flushometer

Traducido por Google,

Características

  • Inodoro expuesto, fluxómetro modelo de diafragma está diseñado para tazas con spud superiores montadas en el piso o suspendidas en la pared
  • Incorpora un diseño de cuerpo de construcción de una sola pieza patentado, que mantiene el brazo rociador en posición vertical.
  • Presenta una instalación más sencilla y estética, reduciendo el posible crecimiento de bacterias en superficies ocultas y de difícil acceso que se encuentran en otras unidades de lavado de cuñas.
  • Elimina la necesidad de rociadores de mangueras antihigiénicos, así como el mantenimiento adicional que requieren las mangueras y la posibilidad de que el paciente se resbale.
  • El cuerpo de la válvula, el cuerpo del tope, el cuerpo del desviador y el pivote del desviador están hechos de latón fundido con latón semi-rojo para mayor durabilidad y larga vida útil.
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX con bypass fijo de doble filtrado
  • El cuerpo de la válvula, la cubierta, el cordal y el tope de control deben cumplir con la clasificación de aleaciones ASTM para latón semirojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaflushometers_royal-bpw-1100
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de productosService Sink Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011565
  • Nombre ETIMMechanical toilet flusher
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África