Publique sus productos
ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

Traducido por Google,
El fluxómetro Royal con detector de fugas Sloan Track-on™ es un sistema inteligente diseñado para alertar a los usuarios cuando el agua sigue fluyendo durante más de 30 segundos.

Características

  • El ahorro de agua se ve favorecido por la manija que cumple con la normativa ADA y que no se mantiene abierta, lo que evita que el urinario exceda el volumen de descarga previsto.
  • La integridad del producto se mantiene gracias a la tapa de seguridad antivandálica.
  • La durabilidad se facilita con piezas fundidas de latón con alto contenido de cobre y bajo contenido de zinc para una mayor resistencia a la deszincificación.
  • Cola ajustable
  • Diafragma de caucho sintético PERMEX® con doble derivación fija filtrada
  • El cuerpo de la válvula, la tapa, el tubo de conexión y el tope de control deberán cumplir con la clasificación de aleación ASTM para latón semirojo.
  • La válvula deberá cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaroyal-186-trk
  • Familia de productoROYAL
  • Grupo de productosExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011594
  • Nombre ETIMElectronic toilet flusher
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers