Publique sus productos
SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

SS 3200 Vitreous China Healthcare Service Sink

Traducido por Google,

Características

  • Diseñado para maximizar y complementar los fluxómetros Sloan
  • El sifón con faldón exclusivo maximiza la higiene y facilita la limpieza
  • Acción de lavado a fondo.
  • Certificación IAPMO para cumplir o superar las normas ASME A112.19.2
  • 6,5 gpf (24,6 Lpd)
  • China vítrea blanca
  • Montado en la pared, pared China
  • Acción de lavado de soplado
  • Sifón con faldón completo para una limpieza fácil e higiénica
  • Entrada de spud superior de 1½" IPS
  • Trampa totalmente acristalada
  • Un (1) protector de llanta de acero inoxidable incluido
Especificaciones técnicas
  • Referencialavatories_sloan_ss-3200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSinks/Lavatories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica Sudamerica África