Publique sus productos
Door Dectective® CL
Door Dectective® CL

    Door Dectective® CL

    El Detector de Puertas es un sistema de detección y control de dirección montado en una puerta ideal para cualquier área de acceso controlado donde un intruso pueda causar daño o robo. La tecnología detecta el "tailgating", violaciones direccionales e intrusos al evitar que alguien se aproveche de una puerta cerrándose. La solución de control de acceso de Door Detective monitorea, detecta y alerta si se produce una violación. Además, un relé secundario opcional también puede activar acciones posteriores, como activar CCTV o bloquear puertas.

    Las vigas Door Detective Classic o CL pueden girar para extenderse a través de pasillos sin montaje en la puerta. Incluye una CPU interna con una fuente de alimentación externa de 12VDC que monitoreará el paso de personas y objetos a través de la puerta una vez que la puerta esté desbloqueada o abierta. Alimentado por un microcontrolador de alta velocidad dedicado a bordo con sistemas ópticos comprobados, es la solución más precisa y rentable para monitorear el movimiento a través de una puerta de acceso controlado.

    Se debe considerar Door Detective para cualquier área interior donde un intruso pueda pasar desapercibido, como salas de servidores, almacenamiento farmacéutico, laboratorios, oficinas corporativas, instalaciones universitarias, espacios comerciales, centros de distribución e incluso gimnasios (entre otras industrias).

    Especificaciones
    • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DOOR DETECTIVE CL

      Dimensiones de la carcasa Modelo CL

       Altura: 26,2” (665 mm)

       Ancho: 2,8” (71 mm)

       Profundidad: 4” (101 mm)

       Diámetro del tubo: 2,76” (70 mm)

      Distancia entre unidades

       98,4” (2.500 mm) máximo Nota: Instalar para garantizar entrada de una sola fila

      Entradas desde el control de acceso

       Solicitud de entrada (cierre normalmente abierto durante 1 segundo)

       Solicitud de salida (cierre normalmente abierto durante 1 segundo)

       Acceso de visitante de entrada y salida (contacto momentáneo normalmente abierto)

       Sensor de puerta (normalmente cerrado)

      Distancia de detección de tailgating

       50 mm / 1,97” típico (sujeto al tamaño y velocidad del objetivo)

      Modos de operación

       Tarjeta adentro/salida libre

       Entrada libre/tarjeta afuera

       Entrada libre/salida libre

       Salida libre/entrada libre

       Tarjeta adentro/tarjeta afuera

      Nota: El recuento de población es un modelo diferente y debe solicitarse como tal.

      Salidas al sistema de acceso

       Alarma (apertura normalmente cerrada durante 1 segundo)

       Mantener el lector activo (normalmente abierto)

       Salida de cerradura 12 V @ 0,5 A nominal (1 A máx.)

       Monitor de entrada (normalmente cerrado durante 1 segundo)

       Monitor de salida (apertura normalmente cerrada durante 1 segundo)

      Velocidad de pasaje

       1 persona / segundo

       12 personas por minuto

       Capacidad de almacenamiento en búfer de la tarjeta: máximo 10 tarjetas

      Requisitos de energía

       Voltaje de entrada: 12 V CC (11,9-14 V)

       Corriente de entrada: 1,25 A nominal (1 A máx.)

      Display

       LEDs tricolores de 8 mm (rojo, ámbar y verde)

      Indicadores audibles

       Tono único corto: autorización de la tarjeta

       Tono único largo: condición de alarma

      Óptica

       8 haces de infrarrojos múltiples pulsados, sincronizados para la detección

       Resistentes al medio ambiente para evitar interferencias solares

      Ambiental

       Temperatura: de 41 F (5 C) a 122 F (50 C)

       Humedad: 5-95% relativa

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-dective-cl
    • Familia de productoSecurity Entrance Systems
    • Grupo de productosSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26.2
    • Ancho (pulgadas)2.8
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica