Publique sus productos
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

    USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

    Traducido por Google,

    La Serie 1000 es una puerta de entrada de aluminio balística, antiexplosiones y forzada. Estas puertas de entrada a prueba de balas están diseñadas específicamente para soportar las configuraciones de acristalamiento más grandes requeridas para aplicaciones de alta seguridad. Estas puertas de vidrio a prueba de balas están disponibles en versiones de una o dos puertas, con largueros estrechos o monumentales, como puertas corredizas antibalas o batientes antibalas, y pueden construirse con ventanas laterales o un travesaño alrededor de la puerta para lograr una apariencia estética completamente uniforme. Ofrecemos una variedad de opciones para satisfacer la protección, funcionalidad y estética requeridas para todo tipo de proyectos. También ofrecemos la puerta 1000 15 R, disponible para la protección balística y antiexplosiones de alta seguridad de sus instalaciones.

    • La serie de puertas USAD1000 se entrega precolgada, preacristalada y ensamblada en fábrica. Está disponible como puerta batiente o corredera, para aplicaciones interiores o exteriores.
    • La serie de puertas USAD 1000 está construida como una unidad de tipo completamente enrasada. Su construcción consiste en extrusión de aluminio de alta resistencia y un espesor de pared mínimo de 3 mm (1/8"). Las extrusiones permiten la inserción de blindaje de acuerdo con el nivel de amenaza especificado. El marco de la puerta está construido de aluminio extruido con inserciones balísticas. Los paneles transparentes y opacos son intercambiables para brindar la flexibilidad de diseño necesaria. La construcción complementaria de las ventanas permite una aplicación de seguridad estéticamente uniforme.
      Está disponible en muchos estilos y opciones de acabado.
    • Herrajes estándar para puertas: Bisagra continua de alta resistencia, cerradura de pestillo con cilindro Medico de alta seguridad, cierrapuertas LCN, manijas de umbral y de empuje/tracción. Disponemos de numerosas opciones de herrajes para satisfacer sus necesidades de acceso y seguridad; consulte con US Bullet Proofing para obtener más información.
    • Opciones de estilo: visión completa, visión doble, media visión, opaca, luces laterales, travesaños y configuración de trampa para personas.
    • Tamaño de puerta estándar: 3' x 7' o 39 ½” x 85 ¾” (tamaños personalizados disponibles)
    • Marco estándar: 2 ½” de ancho x 4 ½” de profundidad (tamaños personalizados disponibles)
    • Disponibles en largueros monumentales (5 5/16") y largueros estrechos (3"). Los largueros monumentales admiten una amplia gama de herrajes en cerraduras de embutir comerciales y dispositivos de salida de sobreponer.
    • Peso de la puerta: varía según la aplicación
    • Acabado estándar: anodizado transparente o bronce (pintura Kynar personalizada, revestimiento de latón, revestimiento de acero inoxidable disponible)

    Ya están disponibles opciones de acabado de madera para nuestros sistemas de ventanas y puertas, ¡con 14 estilos diferentes para elegir! Estos acabados con veta de madera son la opción perfecta para equilibrar una alta protección con una estética natural.

    Se recomienda que estas puertas resistentes a balas y explosiones se utilicen junto con áreas de paredes y ventanas protegidas.

    Cada usuario final debe determinar la amenaza balística y de entrada forzada para garantizar la selección correcta del producto para satisfacer y superar las necesidades de seguridad.

    Especificaciones
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: FEMA 351-15 & tested to ICC500-14 Standards
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 4 1/2″ D with custom sizes available
      • Door Size: 3′ x 7′ with custom sizes available
      • Door Thickness: 2 3/4″
      • Stiles: Monumental (5-5/16″) or Narrow (3”) 
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 3/16″
      • Options: sidelights and transoms
      • Applications – Interior or Exterior. There is no limit to the uses of these bullet resistant doors when an aluminum stile and rail door is specified. This includes, but is not limited to, federal, state and local government facilities, military installations, schools, banks, foreign embassies, consulates, corporate headquarters, medical facilities, airports, check cashing facilities, convenience stores and guard booths.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoors-usad-1000
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productos1000 Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica