La rejilla de malla metálica SteelWeave™ complementa y mejora el diseño de cualquier edificio al mismo tiempo que brinda seguridad. Hecho de un material de malla de acero inoxidable tipo 316 tejido, emana elegancia mientras que los múltiples patrones transforman una rejilla de seguridad estándar en una obra de arte rodante. Ofrecido en tres modelos, seguramente satisfará todas sus necesidades de diseño: Aesthetic Reveal (EAG10V): diseñado para espacios minoristas y de hospitalidad de alto nivel donde la estética es la prioridad, este modelo tiene guías de acero inoxidable sin sujetadores y una barra inferior para una apariencia pulida .
Ocultación estética (EAG10C): diseñado para espacios minoristas y de hospitalidad de alto nivel donde la estética es una prioridad, este modelo cuenta con guías de aluminio que se pueden enterrar en la pared con una barra inferior de acero inoxidable para mejorar la apariencia. Servicio (EAG10S): diseñado para aplicaciones utilitarias que desean el ahorro de costos de una guía y barra inferior de aluminio, pero desean un tejido apretado para mantener el flujo de aire y mantener alejados a los pequeños intrusos. Además de los tres modelos diferentes, la rejilla de malla metálica SteelWeave™ está disponible en dos diseños de cortina estándar y tres diseños de cortina de pedido especial, lo que garantiza que ofrecemos algo que va con su diseño existente. También ofrecemos grabado en la cortina Lago, lo que permite mostrar un logotipo o una marca.
La rejilla de malla metálica SteelWeave™ es ideal para frentes de tiendas, centros comerciales, bares, restaurantes, cafeterías y todas las demás aplicaciones que requieren una rejilla de seguridad enrollable estéticamente agradable. También se puede utilizar como separador de ambientes o espacios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |