Publique sus productos
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Detección óptica optimizada

    Fastlane 400 OT es un torniquete sin barreras ópticas de tamaño medio. Combina tecnología óptica avanzada con un pedestal optimizado para detectar y alertar sobre el acceso no autorizado. Con Fastlane, la seguridad nunca había sido tan atractiva.

    Inteligencia avanzada

    Los torniquetes Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de 24 haces de infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con precisión milimétrica, detectando a quienes los siguen a una distancia de hasta 1/4” de distancia. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.

    Operación

    El 400 OT está diseñado para funcionar en un modo normalmente seguro y:

    • Permite el acceso sólo después de la aprobación del sistema.
    • Suena automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización
    • Tiene un relé secundario que puede activar CCTV, cerrar puertas o controlar ascensores.

    Fácil de usar y seguro

    La ausencia de una barrera física garantiza un rendimiento rápido y un movimiento sin restricciones para todo el personal, con acceso seguro para discapacitados y salida de emergencia gratuita en caso de una alarma de incendio o un corte de energía. Los usuarios son recibidos por una interfaz intuitiva, que los guía automáticamente a través del procedimiento de entrada y salida, asegurando un acceso rápido y fácil para los usuarios autorizados.

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.

    Especificaciones
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 6.6”
      • Length: 38.3”

      Lane width

      • Standard lane: 26-36”
      • ADA lane: 36”

      Available end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-400-ot
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)6.6
    • Profundidad (pulgadas)38.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica