Publique sus productos
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Tecnología avanzada, rendimiento inteligente

    El torniquete óptico Fastlane Glassgate 150 LX ofrece un funcionamiento silencioso, detección infrarroja oculta e iluminación programable para vidrio arquitectónico. Diseñado para ser compatible directamente con el Glassgate 150 original, el GG150 LX ofrece un rendimiento superior, ideal tanto para instalaciones nuevas como para proyectos de modernización sencillos.


    Flexibilidad de despliegue

    Diseñado tanto para instalaciones nuevas como para proyectos de modernización.

     Compatibilidad total con el Fastlane Glassgate 150 original.

     Los puntos de montaje idénticos preservan las inversiones en infraestructura existentes.

     La instalación sencilla minimiza la complejidad de la implementación.


    Experiencia de usuario mejorada

    Diseño y funcionamiento de primera calidad, diseñados para entornos de alto rendimiento. Funcionamiento ultrasilencioso con tecnología avanzada de frenado de barrera.

     Iluminación arquitectónica de vidrio con iluminación LED RGB programable

     Diseño de perfil esculpido con estética de lofting CAD 3D

     Las barreras se cierran de forma segura cuando se detecta una obstrucción.

     Integración de alarma contra incendios para salidas de emergencia


    Tecnología de seguridad avanzada

    Detección y procesamiento de última generación para una precisión y evaluación de amenazas sin precedentes.

     Matriz infrarroja oculta de 20 haces sin ventanas de detección visibles

     Detecta a los conductores que se pegan demasiado al vehículo de delante a una distancia de tan solo 1/4” (5 mm)

     Diferencia la masa corporal de objetos más pequeños.

     Compatible con sistemas de control de acceso, CCTV y gestión de edificios.

    Comunicaciones Ethernet Fastlane Connect™ para control remoto y control de torniquetes de diagnóstico desde cualquier dispositivo.

     Entrada opcional para la gestión de visitantes

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas peatonales, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-cola, control de acceso anti-cola, puerta eléctrica, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes peatonales, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, puerta de torniquete de seguridad, puerta de estilo de torniquete, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-cola, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de vestíbulo, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad peatonal, puertas, puertas de barrera, puertas de entrada, torniquetes peatonales, torniquetes a la altura de la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barrera, torniquetes de barrera de vidrio, torniquetes de brazo de barrera, puerta de acceso, puerta rápida, torniquete, seguridad corporativa, seguridad de puertas, seguridad física.

    Especificaciones
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.3″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 34.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • NEW lofted design


      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate, speed gate, turnstile, corporate security, door security, physical security.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-150-LX
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39
    • Ancho (pulgadas)6.3
    • Profundidad (pulgadas)48.6
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)119
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica