Seguridad Premium
El torniquete Fastlane Glassgate 400 Plus ahora ofrece la ventaja adicional sobre Glassgate 400 de que se pueden lograr anchos máximos de carril mayores. El GG400 Plus puede ofrecer anchos de carril de hasta 47,24” para permitir el paso cómodo de sillas de ruedas grandes. Esta nueva y amplia vía de acceso ahora está monitoreada por una versión mejorada del legendario sistema óptico Fastlane capaz de detectar el 'sitegating', la posible connivencia de dos personas que intentan entrar una al lado de la otra con una sola autorización.
Inteligencia avanzada
Fastlane GG400 Plus Speedgate ahora cuenta con comunicación Fastlane Connect Ethernet para control, configuración y diagnóstico. La conexión puede ser tan simple como conectarse a su red y usar el buscador Fastlane. La mejora reciente del producto incluye el nuevo motor de detección de trayectoria de haz Fastlane 40, que ofrece la mejor detección e interpretación de personas y objetos que se mueven entre los pedestales.
Operación
Glassgate está diseñado para funcionar en modo normalmente cerrado, abriéndose sólo después de la aprobación del sistema de acceso. La barrera de cristal se abre ante un usuario autorizado. Las barreras entonces:
Las barreras Glassgate 400 Plus son difíciles de atravesar y una barrera de bloqueo es una opción. Esto aumenta la seguridad al retrasar o detener a los intrusos agresivos. Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización.
Fácil de usar y seguro
Los Speedgates Fastlane cuentan con hasta 36 vigas de seguridad diseñadas para evitar que las barreras se muevan en caso de que alguna de las vigas se rompa. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una salida de emergencia sin obstáculos y las unidades se pueden configurar para que sean seguras en caso de un corte de energía.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, puerta de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |