Publique sus productos
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Ampliar tus horizontes

    Fastlane Glassgate 155, basado en la estética del popular modelo Glassgate 150, ofrece opciones adicionales de seguridad y ancho de carril manteniendo la famosa apariencia de la gama Fastlane. La puerta rápida Glassgate 155 cuenta con sistemas ópticos ocultos para una apariencia más elegante con barreras de vidrio a la altura de la cintura y frenos de bloqueo opcionales. Se pueden lograr anchos de carril de hasta 47 pulgadas.

    Inteligencia avanzada

    Los torniquetes y puertas rápidas de Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con precisión milimétrica, detectando personas que se acercan muy cerca de 1/4” de distancia. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.

    IP habilitada

    La puerta rápida Glassgate 155 cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.

    Operación

    Glassgate está diseñado para funcionar en modo normalmente cerrado, abriéndose sólo después de la aprobación del sistema de acceso. La barrera de cristal se abre ante un usuario autorizado. Las barreras entonces:

    • Acérquese rápidamente detrás de la persona autorizada para disuadir a los que le siguen de cerca.
    • Permanezca abierto para usuarios autorizados adicionales inmediatos que pasen en cualquier dirección

    Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización.

    1. Los esfuerzos por superar la barrera de cristal harán sonar una segunda alarma más fuerte
    2. Un relé secundario puede activar CCTV, cerrar puertas o controlar ascensores.

    Fácil de usar y seguro

    La puerta rápida Glassgate 155 tiene un pedestal más largo que utiliza una matriz infrarroja de alta resolución de 56 haces diseñada para evitar que las barreras se muevan en caso de que alguno de los haces se rompa. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una salida de emergencia sin obstáculos y las unidades se pueden configurar para que sean seguras en caso de un corte de energía.

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad del lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, puerta de acceso.

    Especificaciones
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 7.4”
      • Length: 59.5″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 33.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16.0”
      • 43” width: 19.7”
      • 47” width: 21.7”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • Can go up to: 47.24″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-155
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)7.4
    • Profundidad (pulgadas)59.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica