Control de entrada optimizado
Presentamos Fastlane Glassgate 150 Plus: la solución perfecta para un control de entrada elegante en diversas industrias. Con su elegante diseño inspirado en el popular Fastlane Glassgate 150, Plus cuenta con una matriz de haces sin ventanas equipada con un procesamiento electrónico de vanguardia, que permite el control y el diagnóstico remotos a través de un navegador web estándar. Este sistema de control de entrada de última generación mantiene todas las características confiables de la gama Fastlane y, al mismo tiempo, brinda una flexibilidad adicional para carriles más anchos de 39,4" donde se desee.
Inteligencia avanzada
Los torniquetes Fastlane cuentan con una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con
Varios microprocesadores monitorean el movimiento de los peatones con una precisión milimétrica, detectando a los que se acercan demasiado a 1/4” de distancia.
Esta tecnología, inherentemente más segura, también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.
Operación
La barrera de vidrio está diseñada para funcionar en modo normalmente cerrado y abrirse solo después de la aprobación del sistema de acceso. La barrera de vidrio se abre y se aleja del usuario autorizado. Las barreras pueden:
Cerrar rápidamente detrás de la persona autorizada para disuadir a quienes la siguen de cerca.
Permanecer abierto para usuarios autorizados adicionales que pasen inmediatamente en cualquier dirección
Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien entra sin autorización.
Los esfuerzos por superar la barrera de cristal harán sonar una segunda alarma, más fuerte.
Un relé secundario puede activar CCTV, bloquear puertas o controlar ascensores.
Fácil de usar y seguro
Los Speedgates Fastlane cuentan con un sistema de infrarrojos de alta resolución de 20 haces.
Matriz diseñada para detener el movimiento de las barreras en caso de que
Alguna de las vigas está rota. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios.
para permitir una salida de emergencia sin obstáculos y las unidades pueden ser
Configurado para funcionar de manera segura en caso de corte de energía.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-intrusión, control de acceso anti-intrusión, puerta eléctrica, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, puerta de torniquete de seguridad, puerta estilo giro, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso con torniquete, torniquete de entrada para empleados, seguridad anti-intrusión, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad del vestíbulo, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, puertas, puertas de barrera, puertas de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes de barrera de vidrio, torniquetes de brazo de barrera, puerta de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |