Publique sus productos
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 300 Security Turnstile

    Traducido por Google,

    Un diseño para los tiempos

    El torniquete Fastlane Glassgate 300 tiene un diseño sorprendentemente único con un marco mínimo, lados de vidrio y barreras de altura variable. Cuenta con tecnología óptica avanzada con puertas de vidrio batientes bidireccionales para un rendimiento rápido y detección inteligente de puertas traseras. Con Fastlane, la seguridad nunca había sido tan atractiva.

    Inteligencia avanzada

    Los torniquetes y puertas rápidas de Fastlane tienen una arquitectura avanzada basada en inteligencia distribuida. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con múltiples microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con precisión milimétrica, detectando personas que se acercan muy cerca de 1/4” de distancia. Intrínsecamente más segura, esta tecnología también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.

    IP habilitada

    Glassgate 300 Speedgate cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador Multilane de Fastlane.

    Operación

    Los torniquetes Glassgate están diseñados para funcionar en modo normalmente cerrado y se abren solo después de la aprobación del sistema de acceso. La barrera de cristal se abre ante un usuario autorizado. Las barreras entonces:

    • Acérquese rápidamente detrás de la persona autorizada para disuadir a los que le siguen de cerca.
    • Permanezca abierto para usuarios autorizados adicionales inmediatos que pasen en cualquier dirección

    Glassgate hará sonar automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización.

    • Los esfuerzos por superar la barrera de cristal harán sonar una segunda alarma más fuerte
    • Un relé secundario puede activar CCTV, cerrar puertas o controlar ascensores.

    Fácil de usar y seguro

    Los Speedgates Fastlane cuentan con hasta 18 vigas de seguridad diseñadas para evitar que las barreras se muevan en caso de que alguna de las vigas se rompa. Las unidades cuentan con una entrada de alarma contra incendios para permitir una salida de emergencia sin obstáculos y las unidades se pueden configurar para que sean seguras en caso de un corte de energía.

    Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.

    Especificaciones
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38″
      • Width: 9.4″
      • Length: 44.4″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 38″
      • Standard height: 47.2″
      • Intermediate height: 59″
      • custom height: 66.9″
      • Full height: 70.9″
      • Standard width: 11″
      • ADA width: 16″

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-300
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de productosSecurity Speed Gates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)38
    • Ancho (pulgadas)9.4
    • Profundidad (pulgadas)44.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniClass Access Control Turnstiles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica