Integración perfecta con GG300
Fastlane Intelligate 300 es una puerta de acceso motorizada bidireccional que incluye una detección única de puerta trasera. Permite el paso a todos los usuarios autorizados -especialmente aquellos con bultos o movilidad reducida- mientras utiliza la tecnología óptica Fastlane para detectar accesos no autorizados o infracciones direccionales.
Inteligencia avanzada
A diferencia de las típicas puertas de paso, Intelligate 300 es una computadora increíblemente inteligente. Una matriz de rayos infrarrojos diseñada con microprocesadores monitorea el movimiento de los peatones con precisión milimétrica, detectando personas que se acercan muy cerca y usuarios no autorizados. Esta tecnología, inherentemente más segura, también permite la entrada más rápida y minimiza las falsas alarmas.
IP habilitada
La puerta de paso Intelligate 300 cuenta con Fastlane Connect™, un sistema de control y comunicación TCP/IP que permite el control del torniquete basado en la web desde cualquier PC, tableta, teléfono inteligente o desde el controlador multicarril de Fastlane.
Operación
Intelligate 300 está diseñado para garantizar que solo una persona obtenga acceso por cada autorización concedida. Las barreras de cristal se alejan de un usuario autorizado. Las barreras entonces:
Intelligate 300 hará sonar automáticamente una alarma local si alguien ingresa sin autorización.
Fácil de usar y seguro
Inteligente 300 barreras automáticamente:
Opcionalmente, las barreras se pueden configurar para que se abran en la dirección de salida ante una alarma de incendio o un corte de energía.
Palabras clave: seguridad de entrada, puertas para peatones, control de entrada, torniquetes de control de acceso, puertas rápidas, dispositivos anti-seguimiento, control de acceso anti-seguimiento, portón eléctrico, control de acceso, control de acceso físico, puertas de seguridad, torniquetes para peatones, torniquetes, puertas de entrada de seguridad, seguridad puerta de torniquete, puerta de estilo giratorio, torniquetes ópticos, control de acceso de entrada, sistemas de seguridad de control de acceso de torniquete, torniquete de entrada de empleados, seguridad anti-tacking, control de acceso físico, puertas rápidas, torniquetes de barrera, seguridad de lobby, seguridad de entrada, alarmas de seguridad, seguridad para peatones, portones, portones de barrera, portones de entrada, torniquetes para peatones, torniquetes hasta la cintura, torniquetes de altura completa, alta seguridad, torniquetes sin barreras, torniquetes con barrera de vidrio, torniquetes con brazo de barrera, portón de acceso.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |