Publique sus productos
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Archivados

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFK401
  • Familia de productoOutline
  • Grupo de productosShower Chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)384
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPulido
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56