Publique sus productos
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Traducido por Google,
Sideline - Jabonera en Cromo Pulido. Fijación oculta. Debido a que la canasta de jabón se fabrica en latón macizo, nunca se oxidará. Gancho para cesta de jabón DK2100 adecuado para usar con esta cesta. Consulte la sección Repuestos. Esta gama de cestas de ducha y baño flexibles responde a una necesidad funcional con mucho estilo. El material del núcleo es latón macizo, acabado en cromo pulido.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDK1001
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de productosSoap Basket Straight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)205
  • Profundidad (mm)117
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.362
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África