Publique sus productos
SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels
Smedbo

SIDELINE Corner Soap Basket- 2 Levels

Traducido por Google,
Sideline - Jabonera de esquina, doble en cromo pulido. Fijación oculta. Debido a que la canasta de jabón está fabricada en latón macizo, nunca se oxidará. Gancho para cesta de jabón DK2100 adecuado para usar con esta cesta. Esta gama de cestas de ducha y baño flexibles responde a una necesidad funcional con mucho estilo. El material del núcleo es latón macizo, acabado en cromo cepillado o pulido. Una jabonera de esquina similar también está disponible en las series Hogar y Casa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDK1022
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de productosSoap Basket Corner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)207
  • Profundidad (mm)207
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.235
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África