Publique sus productos
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Traducido por Google,
Sideline - Jabonera en Cromo Pulido. Fijación oculta. Debido a que la canasta de jabón está fabricada en latón macizo, nunca se oxidará. Esta gama de cestas de ducha y baño flexibles responde a una necesidad funcional con mucho estilo. El material del núcleo es latón macizo, acabado en cromo pulido. La jabonera de diseño similar también está disponible en la serie Air AK374.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDK3001
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de productosSoap Basket Straight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.626
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África