Publique sus productos
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Smoke Guard© Model 200/400 - archived Nov 12 2019

    Traducido por Google,
    CORTINA DE HUMO MODELO 200
    En combinación con las puertas resistentes al fuego que se utilizan en casi todos los ascensores, la cortina de humo M200 proporciona un control completo y compatible con las corrientes de aire, el humo y el fuego. Este modelo en particular es fácil de instalar en casi cualquier entorno y se integra a la perfección con los sistemas de protección contra incendios existentes para adaptar rápidamente una estructura al código.

    CORTINA DE HUMO MODELO 400
    El M400 está disponible en una variedad de tamaños y ofrece más opciones de instalación que su hermano, el M200. Los ingenieros y arquitectos de protección contra incendios pueden maximizar el espacio en los vestíbulos de los ascensores y mantener una contención de humo y fuego que cumpla con los códigos al combinar el M400 con las puertas resistentes al fuego que ya están presentes en la mayoría de los ascensores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSmokeGuard-200-400
    • Familia de productoFire Products
    • Grupo de productosSmoke Curtains and Shutters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
    • Descripción Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Smoke Curtains
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniClass Fire and Smoke Shutters and Curtains