Publique sus productos
Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Smoke Guard© Model 200 Smoke Curtain

Traducido por Google,
En combinación con las puertas resistentes al fuego que se utilizan en casi todos los ascensores, la cortina de humo M200 proporciona un control completo y compatible con las corrientes de aire, el humo y el fuego. Este modelo en particular es fácil de instalar en casi cualquier entorno y se integra a la perfección con los sistemas de protección contra incendios existentes para adaptar rápidamente una estructura al código.
Especificaciones
  • Elevator hoistway opening sizes - 42 inches and 48 inches only Ceiling Height - Up to 10 feet high Unit return sizes (projection from wall) - One inch Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Housing dimensions - Housing width: 55 and 64 inches Height: 10.5 inches Depth: 9 inches (plus return) Unit electronic control - In electrical box mounted inside the housing Emergency power source - No internal emergency power source. Unit is fail safe and will deploy if primary power disrupted for several seconds. - Unit can be connected to emergency power. Protection from temporary power failures - A brief delay avoids nuisance deploys. Screen rewind switch - Yes, located on both sides of curtain Screen deploy switch - Yes, located on controls inside housing Stainless steel auxiliary rails - Yes, for all units. Rails can be painted to match in field.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmoke-guard-004
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de productosSmoke Curtains and Shutters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Descripción Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Smoke Curtains
  • Número OmniClass23-17 21 15 13
  • Título OmniClass Smoke Curtains