Publique sus productos
Aluminum partition - removable opaque partition
SNFA

Aluminum partition - removable opaque partition

Traducido por Google,
La partición desmontable genérica descrita es una separación vertical entre dos espacios, compuesta por un marco vertical y otro horizontal, que comprende rellenos y puertas, transparentes u opacas con las siguientes características: - no portante, es decir, que no participa en la estabilidad de el edificio; - prevaleciendo sobre toda la altura entre el suelo y el techo; - cuyos elementos llegan al sitio en un estado de terminación correspondiente a su apariencia final; - La instalación, desmontaje y posterior reutilización se realizan sin degradación del medio ambiente de la mampara, así como de los elementos constructivos sobre los que se adapta la mampara. Estos sistemas de tabiquería denominados "amovibles" permiten remodelar los espacios retirando/instalando los elementos o módulos, de acuerdo con todos los requisitos de la NF DTU 35.1 dentro de los límites de su campo de aplicación.
Especificaciones
  • The dismountable partition system installed must have a set of minimum criteria and performance for comfort, durability and safety for use. These performances are preserved after disassembly and reassembly operations during a redevelopment of the premises. The dismountable partition systems are chosen from those meeting the requirements of NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). The functions of the opaque partition system are as follows: - Ensure visual isolation - Ensure sound insulation - Guarantee mechanical stability (thrust and shock) - Guarantee the re-use of the modules (disassembly and filling) - Allow a wide choice of finishes (melamine, vinyl, lacquered steel ...) - Allow the hanging of objects (table, screen, shelf ...)
Especificaciones técnicas
  • Referenciacloison-pleine
  • Familia de productoPartition walls
  • Grupo de productosSolid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCPanels or paneling
  • Código UNSPSC30161505
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
  • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDemountable Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 13
  • Título OmniClass Demountable Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions