Publique sus productos
Aluminum window - sliding window
SNFA

Aluminum window - sliding window

4.8 de 5 estrellas4.8(31 reseñas)
Traducido por Google,
Las ventanas genéricas fabricadas con perfiles de aluminio están destinadas a todo tipo de edificios nuevos y rehabilitados: edificios residenciales, de oficinas, comerciales, escolares, hospitalarios... Ventana/ventana puerta instalada en una pared exterior, equipada con un sistema de apertura/cierre, mientras proporcionando aislamiento térmico y acústico, transmisión de luz natural y gestión de la ganancia solar, estanqueidad al agua y al aire, resistencia al viento y ventilación natural. La función principal de la ventana es asegurar que esté cerrada y cubierta mientras deja pasar la luz y permite que el aire cambie a través de su abertura. Sin embargo, cumple multitud de funciones y debe tener ciertas características que aseguren el confort de los ocupantes.
Especificaciones
  • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
Especificaciones técnicas
  • Referenciafenetre-coulissante
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosSliding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia