Publique sus productos
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
Chene massif héritage 20X180 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 20X180 huilé

    Traducido por Google,
    Producto de piso de madera
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSOB020013
    • Familia de productoWooden floor
    • Grupo de productosChene massif héritage 20X180 huilé
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)2200
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa