Publique sus productos
Light Ceiling Mounted Rectangular
Archivados

Light Ceiling Mounted Rectangular

Solar Project - Light

Rectangular ceiling mounted lighting fixture for basic lighting.

Used in projects where lighting fixtures are not defined as a specific product. The final product can be defined by Solar as long as it reflects the overall look and light conditions defined by the object.

This ensures products witch meet the specifications at a good pricing.

Please contact Solar A/S for further information.

Especificaciones
  • Light source: LED

    Shape: Rectangular

    Mounting: Ceiling Mounted

    IP-Rating: IP44

    Voltage: 230V

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLight_CeilingMounted_Rectangular
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Productos similares

4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
4.4 de 5 estrellas 4.4 (28)
5.0 de 5 estrellas 5.0 (7)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (5)
4.8 de 5 estrellas 4.8 (13)