Publique sus productos
Bausatz Sunfix aero duo

Bausatz Sunfix aero duo

4.3 de 5 estrellas4.3(31 reseñas)
Traducido por Google,
La ventaja del kit Sunfix aero duo está en el nombre. Los módulos Sunmodule Plus poly, mono, mono black de alto rendimiento y Sunmodule Protect poly se instalan con el sistema de montaje Sunfix aero duo sin penetrar la piel del techo y forman un compuesto estático que se maneja con poco lastre. El diseño aerodinámico, probado en el túnel de viento, asegura que el sistema solar se comporte con el viento como un coche de Fórmula 1 a alta velocidad: el marco realmente apesta en el techo. Esto permite reducir al mínimo las cargas puntuales y superficiales. Con el kit Sunfix aero duo, los módulos se colocan en pares en el techo en forma de carpa, lo que permite un uso óptimo del área del techo existente. El diseño doble reduce la distancia de sombra entre las filas de módulos. Esto significa que cabe significativamente más potencia en el techo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSR0511_GER
  • Familia de productoKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Grupo de productosSolar Module
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Clasificación IFC Dispositivo de conversión de energía
  • Nombre UNSPSCSolar power plants
  • Código UNSPSC26131507