Publique sus productos
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Traducido por Google,

¡Valor y rendimiento en los que puede confiar! Nuestros clientes eligen Brickform® para productos de hormigón arquitectónico y decorativo porque Brickform proporciona constantemente calidad y servicio a precios competitivos. Los materiales de primera calidad y el servicio personalizado receptivo son los estándares por los que opera Brickform .

Especificaciones
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de productosWood Textures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniClass Concrete Finishing Products