AGEPAN® THD instalación pro
AGEPAN® THD install pro es un panel aislante de fibra de madera de cantos rectos, conforme a la norma DIN EN 13171, con un perfil de densidad asimétrico y canales de instalación prefresados. Es permeable al vapor, aislante térmico y absorbente de humedad. Las ranuras prefresadas permiten una preparación rápida y limpia de los conductos para cables, ahorrando tiempo y reduciendo el desorden.
El panel se puede atornillar directamente, ahorrando material, tiempo y costes. Su alta resistencia a la abrasión reduce los residuos de fibra en el yeso, mientras que su perfil de densidad asimétrico proporciona una resistencia y durabilidad excepcionales.