Publique sus productos
Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm
Archivados

Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm

Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamailbox-typ3-single-section-6-boxes-height-1204-mm
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMailbox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1204
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)288
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes